Informations-Objekte

900n IO Info data Ch.x

Subindex (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0

IO Info data Ch.x

 

USINT

RO

0x27 (39dez)

04

Device ID

Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes.

UDINT

RO

-

05

Vendor ID

Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät.

UDINT

RO

-

20

IO-Link Revision

Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert.

Bit 0-3: MinorRev
Bit 4-7: MajorRev

USINT

RO

-

21

Frame capability

Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported).

Bit 0: SPDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1

USINT

RO

-

22

Min cycle time

Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll.
Dieser Wert wird in der IO-Link Format für Min Cycle Time übertragen.

Bit 6 und 7: Time Base
Bit 0 bis 5: Multiplier

Informations-Objekte 1:

USINT

RO

-

23

Offset time

reserviert

USINT

RO

-

24

Process data in length

Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen.

Bit 7:
BYTE
(zeigt an, ob der Wert in LENGTH als Bitlänge [Bit nicht gesetzt] oder als Bytelänge + 1 [Bit gesetzt] interpretiert wird

Bit 6:
SIO
(zeigt an, ob das Gerät den Standard IO-Modus unterstützt  [Bit gesetzt])

Bit 0 bis 4:
LENGTH
(Länge der Prozessdaten)

USINT

RO

-

Subindex (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

25

Process data out length

Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen.

Bit 7:
BYTE
(zeigt an, ob der Wert in LENGTH als Bitlänge [Bit nicht gesetzt] oder als Bytelänge + 1 [Bit gesetzt] interpretiert wird

Bit 6:
SIO
(zeigt an, ob das Gerät den Standard IO-Modus unterstützt  [Bit gesetzt])

Bit 0 bis 4:
LENGTH
(Länge der Prozessdaten)

USINT

RO

-

26

Reserved

reserviert

UINT

RO

-

27

Reserved2

reserviert

UINT

RO

-

A0n0 IO Diag data Ch.x

Subindex (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0

IO Diag data Ch.x

 

USINT

RO

0x2 (2dez)

01

IO-Link State

Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine

0: INACTIVE
1: DIGINPUT
2: DIGOUTPUT
3: ESTABLISHCOMM
4: INITMASTER
5: INITDEVICE

7: PREOPERATE
8: OPERATE
9: STOP

USINT

RO

-

02

Lost Frames

Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt.

USINT

RO

-

F100 Diagnosis Status data

Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F100:0

Diagnosis Status data

 

USINT

RO

0x8 (8dez)

F100:01

State Ch1

IO-Link Statusbyte Ch. 1

USINT

RO

-

F100:02

State Ch2

IO-Link Statusbyte Ch. 2

USINT

RO

-

F100:03

State Ch3

IO-Link Statusbyte Ch. 3

USINT

RO

-

F100:04

State Ch4

IO-Link Statusbyte Ch. 4

USINT

RO

-

F100:05

State Ch5

IO-Link Statusbyte Ch. 5

USINT

RO

-

F100:06

State Ch6

IO-Link Statusbyte Ch. 6

USINT

RO

-

F100:07

State Ch7

IO-Link Statusbyte Ch. 7

USINT

RO

-

F100:08

State Ch8

IO-Link Statusbyte Ch. 8

USINT

RO

-

F101 DeviceState Status data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F101:0

DeviceState Status data

 

USINT

RO

0x10 (16dez)

F101:0D

Device Diag

-

BOOL

RO

-

F101:10

Device State

-

BOOL

RO

-

F102 Digital InputPin2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F102:0

Digital InputPin2

 

USINT

RO

0x8 (8dez)

F102:01

Pin2 Ch1

-

BOOL

RO

-

F102:02

Pin2 Ch2

-

BOOL

RO

-

F102:03

Pin2 Ch3

-

BOOL

RO

-

F102:04

Pin2 Ch4

-

BOOL

RO

-

F102:05

Pin2 Ch5

-

BOOL

RO

-

F102:06

Pin2 Ch6

-

BOOL

RO

-

F102:07

Pin2 Ch7

-

BOOL

RO

-

F102:08

Pin2 Ch8

-

BOOL

RO

-

F900 Info data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F900:0

Info data

 

USINT

RO

0x1 (1dez)

F900:01

IO-Link Version

-

USINT

RO

-