Interpretation der Statusbytes
Die Statusbytes sind in zwei Halbbytes aufgeteilt.
Niederwertiges Halbbyte
Wert | Bedeutung |
---|---|
0x_0 | Port disabled |
0x_1 | Port in std dig in |
0x_2 | Port in std dig out |
0x_3 | Port in communication OP |
0x_4 | Port in communication COMSTOP / dig in Bit (nur im std. IO Mode) |
0x_5 | not defined |
0x_6 | not defined |
0x_7 | not defined |
0x_8 | Process Data Invalid Bit |
Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (siehe Hinweis unten).
Höherwertiges Halbbyte
Wert | Bedeutung |
---|---|
0x1_ | Watchdog detected |
0x2_ | internal Error |
0x3_ | invalid Device ID |
0x4_ | invalid Vendor ID |
0x5_ | invalid IO-Link Version |
0x6_ | invalid Frame Capability |
0x7_ | invalid Cycle Time |
0x8_ | invalid PD in length |
0x9_ | invalid PD out length |
0xA_ | no Device detected |
0xB_ | error PreOP/Data storage |
Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (siehe Hinweis unten).
![]() | Addition der Werte bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen Bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen wird im Statusbyte des betreffenden Kanals der Wert als Summe ausgegeben.
|