EPP5151-0002 - PDO-Zuordnung

PDO-Zuordnung
Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld Sync Manager (siehe Abb.oben) den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 + SM 3). Im Feld darunter PDO Assignment können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Box übertragen.
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1600 (default) | 0x1601 | 4.0 | ENC Control compact | 0x7000:01 - Enable Latch C |
0x1601 | 0x1600 | 6.0 | ENC Control | 0x7000:01 - Enable Latch C |
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1A00 (default) | 0x1A01 | 6.0 | ENC Status compact | 0x6000:01 - Latch C valid |
0x1A01 | 0x1A00 | 10.0 | ENC Status | 0x6000:01 - Latch C valid |
0x1A02 | 0x1A03 | 4.0 | ENC Frequency | 0x6000:13 - Frequency value |
0x1A03 | 0x1A02 | 4.0 | ENC Period | 0x6000:14 - Period value |
0x1A04 | 0x1A05 | 8.0 | ENC Timest. | 0x6000:16 - Timestamp (64-Bit) |
0x1A05 | 0x1A04 | 4.0 | ENC Timest. compact | 0x6000:16 - Timestamp compact (32-Bit) |