Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8010 Safe state active
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | Safe state active |
| UINT8 | RO | 0x02 (2dez) | |
8010:01 | Output 1 | 0 | Der Status des Ausgangs bleibt unverändert während OP-> SafeOP | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Der Ausgang geht während OP-> SafeOP in den in Safe State value (Index 0x8011:01) definierten Zustand. | |||||
8010:02 | Output 2 | 0 | Der Status des Ausgangs bleibt unverändert während OP-> SafeOP | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Der Ausgang geht während OP-> SafeOP in den in Safe State value (Index 0x8011:02) definierten Zustand. | |||||
Index 8011 Safe state value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8011:0 | Safe state value |
| UINT8 | RO | 0x02 (2dez) | |
8011:01 | Output 1 | 0 | Safe state value für Ausgang 1 = 0 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Safe state value für Ausgang 1 = 1 | |||||
8011:02 | Output 2 | 0 | Safe state value für Ausgang 2 = 0 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Safe state value für Ausgang 2 = 1 | |||||
Index 8020 AI Settings Ch.1 (Parametrierung von Kanal 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | AI Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) | |
8020:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8020:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8020:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR | |||||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8020:17 | User calibration offset |
| INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8020:18 | User calibration gain |
| INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8020:19 | Range | Zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0008 (8dez) | |
8 | Differentiale Druckmessung zum Referenz-Sensor | |||||
7 | Absolute Druckmessung | |||||
Index 8030 AI Settings Ch.2 (Parametrierung von Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8030:0 | AI Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) | |
8030:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8030:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8030:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:15 | Filter settings | Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR | |||||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8030:17 | User calibration offset |
| INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8030:18 | User calibration gain |
| INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8030:19 | Range | Zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0008 (8dez) | |
8 | Differentiale Druckmessung zum Referenz-Sensor | |||||
7 | Absolute Druckmessung | |||||
Index 8040 AI Settings Ch.3 (Parametrierung von Kanal 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8040:0 | AI Settings Ch.3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) | |
8040:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8040:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8040:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8040:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8040:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8040:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8040:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8040:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8040:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8040:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8040:15 | Filter settings | Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR | |||||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8040:17 | User calibration offset |
| INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8040:18 | User calibration gain |
| INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8040:19 | Range | Zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0008 (8dez) | |
8 | Differentiale Druckmessung zum Referenz-Sensor | |||||
7 | Absolute Druckmessung | |||||
Index 8050 AI Settings Ch.4 (Parametrierung von Kanal 4 )
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8050:0 | AI Settings Ch.4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) | |
8050:01 | Enable user scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8050:07 | Enable limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:08 | Enable limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:0A | Enable user calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:0B | Enable vendor calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8050:11 | User scale offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8050:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8050:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8050:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8050:15 | Filter settings | Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR | |||||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
8050:17 | User calibration offset |
| INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8050:18 | User calibration gain |
| INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8050:19 | Range | Zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0008 (8dez) | |
8 | Differentiale Druckmessung zum Referenz-Sensor | |||||
7 | Absolute Druckmessung | |||||