0x10F3 Diagnosis History

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

10F3:0

Diagnosis History

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x15 (21dez)

10F3:01

Maximum Messages

Maximale Anzahl der Nachrichten

UINT8

RO

0x00 (0dez)

10F3:02

Newest Message

Subindex der neusten Nachricht

UINT8

RO

0x00 (0dez)

10F3:03

Newest Acknowledged Message

Subindex der letzten bestätigten Nachricht

UINT8

RW

0x00 (0dez)

10F3:04

New Messages Available

True: es liegen neue Nachrichten vor

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

10F3:05

Flags

Diagnose Nachricht Optionen (siehe ETG Spezifikation)

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

10F3:06
.10F3:15

Diagnosis Message 001...
Diagnosis Message 016

Diagnose Nachricht Nr.01..16

OCTET-STRING[22]

RO

{0}