Abmessungen
Abb.162: Abmessungen EPP3504-0023, ERP3504-0022 (Angaben in mm)
| EPP3504-0023 | ERP3504-0022 |
|---|---|---|
Gehäusematerial | PA6 (Polyamid) | Zinkdruckguss |
Vergussmasse | Polyurethan | |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; | |
Metallteile | Messing, vernickelt | |
Kontakte | CuZn, vergoldet | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | IP67 |
Abmessungen (H x B x T) | ca. 126 x 60 x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) ca. 126 x 60 x 32,3 mm (mit Steckverbinder bis 14.10.2025) ca. 126 x 60 x 35,1 mm (mit Steckverbinder ab 14.10.2025) | |