0x80n0 PAI Settings Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
80n0:0 |
PAI Settings |
|
UINT8 |
RO |
0x41 (65dez) |
|
80n0:01 |
Interface |
Auswahl der Messkonfiguration: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
80n0:02 |
Sensor Supply |
Sensor – Versorgung: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
80n0:04 |
Start Connection Test |
Verbindungstest starten bei steigender Flanke (siehe „Drahtbrucherkennung/schaltbare Anschlussdiagnose“) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (FALSE) |
|
80n0:08 |
Enable Shunt Calibration |
Shunt Kalibrierung (aktivieren/ deaktivieren) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (FALSE) |
|
80n0:13 |
Wire Resistance Compensation |
Leitungswiderstand‑Kompensation |
REAL32 |
RW |
0x00000000 (0.0) |
|
80n0:16 |
Filter 1 |
Optionen für Filter 1: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
80n0:17 |
Average Filter 1 No of Samples |
Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 1 |
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
|
80n0:18 |
Decimation Factor |
Faktor der individuellen Sampling-Rate (min. 1) |
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
|
80n0:19 |
Filter 2 |
Optionen für Filter 2: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
80n0:1A |
Average Filter 2 No of Samples |
Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 2 |
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
|
80n0:1B |
True RMS No. of Samples |
Anzahl von Samples für „True RMS“ Berechnung (min. 1, max. 1000); |
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
|
80n0:1C |
Enable True RMS |
Aktivierung der „True RMS“ Berechnung |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (FALSE) |
|
80n0:1D |
Enable Frequency Counter |
Aktivierung Frequenzzähler |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (FALSE) |
|
80n0:1E |
Reset Load Cycle Counter |
Rücksetzen des „Load Cycle Counter“ |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (FALSE) |
|
80n0:2B |
Extended Functions |
Optionen für spätere Funktionen /Einstellungen |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
80n0:2C |
Integrator/Differentiator |
Optionen: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
80n0:2D |
Differentiator Samples Delta |
Abstand der Abtastwerte für die Differentiation; Maximalwert = 1000 |
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
|
80n0:2E |
Scaler |
Skalierung (ENUM): |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
80n0:2F |
Lookup Table Length |
Anzahl Stützstellen der LookUp‑Tabelle |
UINT16 |
RW |
0x0064 (100dez) |
|
80n0:32 |
Low Range Error |
Niedrigste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird |
INT32 |
RW |
0xFF800000 |
|
80n0:33 |
High Range Error |
Höchste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird |
INT32 |
RW |
0x007FFFFF |
|
80n0:34 |
Timestamp Correction |
Wert zur Korrektur von StartNextLatchTime (Zeitstempel des ersten Samples) |
INT32 |
RW |
0xFFFB6C20 |
|
80n0:35 |
Low Limiter |
Kleinster PDO Ausgabewert |
REAL32 |
RW |
0xFF7FFFFD |
|
80n0:36 |
High Limiter |
Größter PDO Ausgabewert |
REAL32 |
RW |
0x7F7FFFFD |
|
80n0:37 |
Bridge Resistance |
Brückenwiderstand |
REAL32 |
RW |
0x43AF0000 |
|
80n0:38 |
Wire Resistance neg. Supply |
Leitungswiderstand neg. Versorgung |
REAL32 |
RW |
0x00000000 (0.0) |
|
80n0:39 |
Wire Resistance pos. Supply |
Leitungswiderstand pos. Versorgung |
REAL32 |
RW |
0x00000000 (0.0) |
|
80n0:3A |
Low Load Cycle Limit |
Zyklus - Unterlastbegrenzung |
REAL32 |
RW |
0xFF7FFFFD (-3.4028231e+38) |
|
80n0:3B |
High Load Cycle Limit |
Zyklus - Überlastbegrenzung |
REAL32 |
RW |
0x7F7FFFFD (3.4028231e+38) |
|
80n0:40 |
Filter 1 Type Info |
Typ-Information Filter 1 |
STRING |
RW |
N/A |
|
80n0:41 |
Filter 2 Type Info |
Typ-Information Filter 2 |
STRING |
RW |
N/A |