EPP3504-0023/ ERP3504-0022 - Einführung

EPP3504-0023/ ERP3504-0022 - Einführung 1:Abb.3: EPP3504-0023
EPP3504-0023/ ERP3504-0022 - Einführung 2:Abb.4: ERP3504-0022

4-Kanal Messbrückenauswertung (DMS) Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps

Die EtherCAT P-Box EPP3504-0023 ist entwickelt für die Auswertung von Messbrücken in Voll-, Halb- und Viertelbrückenkonfiguration. Darüber hinaus unterstützt sie die Messbereiche Potentiometer, PT1000 (RTD) und ±10 V. Sie ist von der EtherCAT-Klemme ELM3504 abgeleitet und verfügt ebenfalls über eine Samplingrate von 10.000 Sps, interne schaltbare Ergänzungswiderstände und eine integrierte, parametrierbare Brückenspeisung.

Sie besitzt die gleichen technologischen Eigenschaften wie die ELM3x0x-Klemmen, d.h. es sind alle Parameter per EtherCAT über das CoE-Verzeichnis einstellbar.

Die EPP3504-0023 und ERP3504-0022 sind für den Einsatz nahe am Messungsort ausgelegt.

Die EPP3504-0023 ist für die Verwendung in geschützter Umgebung vorgesehen und verfügt daher über IP20-Brückenanschlüsse.

Die ERP3504-0022 als IP67-Produkt verfügt über M12 Buchsen anstelle der Push-In Federzugklemmen, ist in einem Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und dadurch gegenüber Störungen geschützt. Die Box ist ansonsten inhaltlich/funktional gleich der EPP3504-0023.

Quick-Links

• IO-Konfiguration in TwinCAT

• Montage und Verdrahtung

• Prozessdatenübersicht

• Anschlussbilder

• Objektbeschreibung und Parametrierung