Messung ±30 mV...±75 mV

Spezifikation ±30 mV

Hinweis: dieser Messbereich ist kein eigener elektrischer Messbereich, sondern ein digitaler Ausschnitt des 75mV-Messbereichs

Messung Modus

±30 mV

Messbereich, nominell

-30…+30 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

30 mV

PDO Auflösung

1 µV / digit

Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung

@ 23 °C Umgebungstemperatur

< ±0,09 %MBE typ. ≈ < ± 0,027 mV

@ 55 °C Umgebungstemperatur

< ±0,12 %MBE typ. ≈ < ± 0,036 mV

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23 °C)

FOffset

< ±20 µV

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23 °C)

FGain

< 600 ppm

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 0,75 µV/K

TkOffset

< 25 ppm/K

Spezifikation ±60 mV

Hinweis: dieser Messbereich ist kein eigener elektrischer Messbereich sondern ein digitaler Ausschnitt des 75mV-Messbereichs

Messung Modus

±60 mV

Messbereich, nominell

-60…+60 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

60 mV

PDO Auflösung

2 µV / digit

Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung

@ 23 °C Umgebungstemperatur

< ±0,07 %MBE typ. ≈ < ± 0,041 mV

@ 55 °C Umgebungstemperatur

< ±0,08 %MBE typ. ≈ < ± 0,048 mV

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23 °C)

FOffset

< ±20 µV

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23 °C)

FGain

< 600 ppm

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 0,75 µV/K

TkOffset

< 25 ppm/K

Spezifikation ±75 mV

Messung Modus

±75 mV

Messbereich, nominell

-75…+75 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

75 mV

PDO Auflösung

4 µV / digit

Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung

@ 23 °C Umgebungstemperatur

< ±0,07 %MBE typ. ≈ < ± 0,049 mV

@ 55 °C Umgebungstemperatur

< ±0,07 %MBE typ. ≈ < ± 0,055 mV

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23 °C)

FOffset

< ±20 µV

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23 °C)

FGain

< 600 ppm

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 0,75 µV/K

TkOffset

< 25 ppm/K