Underrange, Overrange
Unterschreitung und Überschreitung des Messbereiches (Underrange, Overrange), Index 0x60n0:01, 0x60n0:02
Im Kapitel Datenstrom und Korrekturberechnung finden Sie eine anschauliche Darstellung der Korrekturberechnung von den Rohwerten zu den Ausgabewerten beim Überschreiten der Grenzbereiche.
Das Underrange Bit wird gesetzt, wenn basierend auf dem Rohwert ein Wert von 0x1300 um 1 Bit unterschritten wird.
Das Overrange Bit wird gesetzt, wenn der Wert von 0x7FFF um 1 Bit überschritten wird.
![]() | Error Bit (Index 0x60n0:07), Error LED Das Error-Bit und die Error LED werden gesetzt, wenn basierend auf dem Rohwert ein Wert von ca. 0,5 mA unter 4 mA unterschritten oder ein Wert von ca. 0,5 mA über 20 mA überschritten wird.
|