Darstellung
Darstellung (Presentation), Index 0x80n0:02
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x80n0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.
- Signed Integer-Darstellung
Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert + 1) dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez
Eingangssignal | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
+/- 10 V | 0...20 mA | 4...20 mA | 0...10 V | dezimal | hexadezimal |
10 V | 20 mA | 20 mA | 10 V | 32767 | 0x7FFF |
5 V | 10 mA | 12 mA | 5 V | 16383 | 0x3FFF |
0 V | 0 mA | 4 mA | 0 V | 0 | 0x0000 |
-5 V | - | - | - | -16383 | 0xC001 |
-10 V | - | - | - | -32767 | 0x8000 |
Übersicht weiterer Darstellungen
- Unsigned Integer-Darstellung
Der Ausgabewert wird mit 15 Bit Auflösung ohne Vorzeichen dargestellt, eine Polaritätserkennung ist also nicht mehr möglich.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0 .. +32767dez
- Absolute value with MSB as sign - Darstellung
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben: MSB=1 (höchstes Bit) bei negativen Werten.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez
Eingangswerte (+/- 10 V) | Darstellung (Werte dez. / Werte hex.) | |
|---|---|---|
unsigned integer | Absolutwert mit MSB als Vorzeichen | |
10 | 32767 / 0x7FFF | 32767 / 0x7FFF |
5 V | 16383 / 0x3FFF | 16383 / 0x3FFF |
0 V | 0 / 0x0000 | 0 / 0x0000 |
-5 | 16384 / 0x4000 | [-16384] / 0xC000 |
-10 | 32767 / 0x7FFF | [-32767] / 0xFFFF |
![]() | Darstellungsarten Die Darstellungsarten Unsigned Integer und Absolutwert mit MSB als Vorzeichen haben bei unipolaren Modulen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert. |