Auswahl der analogen Signalart

Auswahl der analogen Signalart, Index 0xF800:0n

Im Auslieferungszustand sind alle Kanäle der EPP31xx für eine analoge Spannungsmessung (-10 V ... +10 V) eingestellt.

Hinweis

Korrekte Signalart vor Anschluss der Sensoren einstellen

Stellen Sie die korrekte Signalart ein, bevor Sie die Sensoren anschließen!

Im CoE Objekt 0xF800:0n kann diese Einstellung für jeden Kanal individuell eingestellt werden. Änderungen werden sofort wirksam.

Auswahl der analogen Signalart 1:
EPP3174-0002, EPP3184-0002: Auswahl des Signaltyps