Produktübersicht
Die folgenden Tabellen zeigen die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte und die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.
Digital-Ausgänge
Modul | Signal- | Anzahl | Ausgangs-Strom je Kanal | Diagnose | Distributed Clocks |
|---|---|---|---|---|---|
8 x M8 | 8 | 0,5 A | - | - | |
4 x M12 | 8 | 0,5 A | - | - | |
8 x M12 | 8 | 0,5 A | - | - | |
8 x M8 | 8 | 2 A | - | - | |
4 x M12 | 8 | 2 A | - | - | |
8 x M8 | 8 | 2 A | Ja | - | |
4 x M12 | 8 | 2 A | Ja | - | |
16 x M8 | 16 | 0,5 A | - | - | |
8 x M12 | 16 | 0,5 A | - | - | |
2 x ZS2001 | 16 | 0,5 A | Ja | Ja | |
1 x M16 | 16 | 0,5 A | Ja | Ja | |
1 x D-Sub 25 | 16 | 0,5 A | Ja | Ja | |
2 x D-Sub 9 | 16 | 0,5 A | Ja | Ja | |
1 x D-Sub 25 | 24 | 0,5 A | Ja | Ja |
Digital-Eingänge und Digital-Ausgänge
Modul | Signal- | Anzahl | Ausgangs-Strom je Kanal | Diagnose | Anzahl | Eingangs- |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 x M8 | 4 | 0,5 A | - | 4 | 3,0 ms | |
4 x M12 | 4 | 0,5 A | - | 4 | 3,0 ms | |
2 x ZS2001 | 8 | 0,5 A | Ja | 8 | 10 µs | |
1 x D-Sub 25 | 8 | 0,5 A | Ja | 8 | 10 µs | |
8 x M8 | 4 | 0,5 A | - | 4 | 10 µs | |
4 x M12 | 4 | 0,5 A | - | 4 | 10 µs | |
8 x M8 | 4 | 2 A | - | 4 | 3,0 ms | |
4 x M12 | 4 | 2 A | - | 4 | 3,0 ms |
Digital-Kombi
Modul | Signal- | Anzahl Ein-/ | Ausgangs-Strom je Kanal | Diagnose | Eingangs-Filter |
|---|---|---|---|---|---|
4 x M8 | 4 | 0,5 A | - | 10 µs | |
8 x M8 | 8 | 0,5 A | - | 10 µs | |
4 x M12 | 8 | 0,5 A | - | 10 µs | |
8 x M8 | 8 | 0,5 A | - | 3,0 ms | |
4 x M12 | 8 | 0,5 A | - | 3,0 ms | |
4 x M12 | 8 | 0,5 A | - | 10 µs | |
2 x ZS2001 | 16 | 0,5 A | - | 3,0 ms | |
16 x M8 | 16 | 0,5 A | - | 3,0 ms | |
8 x M12 | 16 | 0,5 A | - | 3,0 ms | |
16 x M8 | 16 | 0,5 A | - | 10 µs | |
8 x M12 | 16 | 0,5 A | - | 10 µs |
Relais-Ausgänge
Modul | Signal- | Anzahl | Ausgangs-Strom je Kanal | Diagnose |
|---|---|---|---|---|
4 x M12 | 4 | 0,5 AAC / 2 ADC | - |