Status-LEDs
EPP2328-0001 | EPP2328-0002 |
Position | Beschreibung | Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|---|
1 | EtherCAT-Status | Siehe Kapitel EtherCAT | |
2 | Status von UP | Aus | UP liegt nicht an |
Grün | UP liegt an | ||
Rot | Kurzschluss an einem oder mehreren Sensorversorgungs-Ausgängen | ||
3 | Status von US | Aus | US liegt nicht an |
Grün | US liegt an | ||
Rot | Kurzschluss an einem oder mehreren Hilfsspannungs-Ausgängen | ||
Channel 1–4 | Status der Digital-Eingänge | Aus | Digital-Eingang low |
Grün | Digital-Eingang high | ||
Channel 5–8 | Status der Digital-Ausgänge | Aus | Digital-Ausgang low oder Kurzschluss |
Grün | Digital-Ausgang high | ||