Prozessabbild

Prozessabbild in TwinCAT

 

Steckverbinder

Kontakt

Ausgangsvariable

Prozessabbild 1:

 

X01

4

Prozessabbild 2: Channel 1
Prozessabbild 3: Output

X02

4

Prozessabbild 4: Channel 2
Prozessabbild 5: Output

X03

4

Prozessabbild 6: Channel 3
Prozessabbild 7: Output

X04

4

Prozessabbild 8: Channel 4
Prozessabbild 9: Output

X05

4

Prozessabbild 10: Channel 5
Prozessabbild 11: Output

X06

4

Prozessabbild 12: Channel 6
Prozessabbild 13: Output

X07

4

Prozessabbild 14: Channel 7
Prozessabbild 15: Output

X08

4

Prozessabbild 16: Channel 8
Prozessabbild 17: Output