Digital-Eingänge M8

Digital-Eingänge M8 1:Abb.12: M8-Buchse, 3-polig

Pin

Symbol

Beschreibung

1

+24 V Us

Sensorversorgung: 24 VDC aus US

3

GND

GNDS

4

Input

Digital-Eingang

Verwenden Sie die Ausgangsspannung an Pin 1 als Versorgungsspannung für Sensoren. Stellen Sie sicher, dass die Summe der Versorgungsströme aller angeschlossenen Sensoren den Summenstrom von 0,5 A nicht überschreitet.

Leuchtdioden zeigen den Signalzustand der Eingänge an.

Anschluss-Beispiele

Digital-Eingänge M8 2: