Digital-Eingänge M12
Pin | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | +24 V Us | Sensorversorgung: 24 V DC aus US |
2 | Input B | Digital-Eingang |
3 | GND | GNDS |
4 | Input A | Digital-Eingang |
5 | n.c. | - |
Verwenden Sie die Ausgangsspannung an Pin 1 als Versorgungsspannung für Sensoren. Stellen Sie sicher, dass die Summe der Versorgungsströme aller angeschlossenen Sensoren den Summenstrom von 0,5 A nicht überschreitet.
Leuchtdioden zeigen den Signalzustand der Eingänge an.