Prozessabbild

Prozessabbild in TwinCAT

 

Steckverbinder

Kontakt

Eingangsvariable

Prozessabbild 1:

 

X01 / X02

2

Prozessabbild 2: Channel 2
Prozessabbild 3: Input

4

Prozessabbild 4: Channel 1
Prozessabbild 5: Input

X03 / X04

2

Prozessabbild 6: Channel 4
Prozessabbild 7: Input

4

Prozessabbild 8: Channel 3
Prozessabbild 9: Input

X05 / X06

2

Prozessabbild 10: Channel 6
Prozessabbild 11: Input

4

Prozessabbild 12: Channel 5
Prozessabbild 13: Input

X07 / X08

2

Prozessabbild 14: Channel 8
Prozessabbild 15: Input

4

Prozessabbild 16: Channel 7
Prozessabbild 17: Input

X09 / X10

2

Prozessabbild 18: Channel 10
Prozessabbild 19: Input

4

Prozessabbild 20: Channel 9
Prozessabbild 21: Input

X11 / X12

2

Prozessabbild 22: Channel 12
Prozessabbild 23: Input

4

Prozessabbild 24: Channel 11
Prozessabbild 25: Input

X13 / X14

2

Prozessabbild 26: Channel 14
Prozessabbild 27: Input

4

Prozessabbild 28: Channel 13
Prozessabbild 29: Input

X15 / X16

2

Prozessabbild 30: Channel 16
Prozessabbild 31: Input

4

Prozessabbild 32: Channel 15
Prozessabbild 33: Input