Prozessabbild

Prozessabbild in TwinCAT

 

Steckverbinder

Kontakt

Eingangsvariable

Prozessabbild 1:

 

X01

1

Prozessabbild 2: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 3: Input 1

2

Prozessabbild 4: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 5: Input 2

3

Prozessabbild 6: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 7: Input 3

4

Prozessabbild 8: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 9: Input 4

5

Prozessabbild 10: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 11: Input 5

6

Prozessabbild 12: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 13: Input 6

7

Prozessabbild 14: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 15: Input 7

8

Prozessabbild 16: DIG Inputs Channel 1
Prozessabbild 17: Input 8

9

Prozessabbild 18: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 19: Input 1

10

Prozessabbild 20: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 21: Input 2

11

Prozessabbild 22: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 23: Input 3

12

Prozessabbild 24: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 25: Input 4

13

Prozessabbild 26: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 27: Input 5

14

Prozessabbild 28: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 29: Input 6

15

Prozessabbild 30: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 31: Input 7

16

Prozessabbild 32: DIG Inputs Channel 2
Prozessabbild 33: Input 8