Beschleunigungs-Sensoren

Technische Daten

Beschleunigungs-Messung

Neigungs-Messung

Rohwerte

Messwerte

Messbereich 1)

Einstellbar:

  • ±2 g
  • ±4 g
  • ±8 g
  • ±16 g

±180°

Auflösung 1)

10 Bit

  • Messbereich ±2 g: 4 mg
  • Messbereich ±4 g: 8 mg
  • Messbereich ±8 g: 16 mg
  • Messbereich ±16 g: 48 mg

1°

Darstellung 1)

10 Bit in 16 Bit
(left aligned)

1 mg / LSB

1° / LSB

Abtastrate

1 … 5000 Hz

1) Maßeinheit: 1 g = 9,81 m/s2 (Erdbeschleunigung). 1 mg = 1/1000 g