Parameter
Messbereich
CoE-Index 8080:11 „Range“
Wert | Messbereich |
|---|---|
03dez (default) | +/- 2 g |
04dez | +/- 4 g |
05dez | +/- 8 g |
06dez | +/- 16 g |
Abtastrate
CoE-Index 8080:0D „Mode“
Wert | Abtastrate |
|---|---|
04dez | 1 Hz |
05dez | 10 Hz |
06dez | 25 Hz |
07dez | 50 Hz |
08dez | 100 Hz |
09dez | 250 Hz |
10dez | 400 Hz |
11dez | 1600 Hz |
12dez (default) | 5000 Hz |
Darstellung der Messwerte
CoE-Index 8080:1D „Presentation“
Wert | Format-Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
03dez (default) | Raw Values | Die Beschleunigungs-Messwerte werden als Rohwerte ausgegeben. |
04dez | Horizontal Off-Axis Angle | Die Beschleunigungs-Messwerte werden in Neigungswinkel umgerechnet. |
05dez | milli G (mG) | Die Beschleunigungs-Messwerte werden in der Maßeinheit mg ausgegeben. |