EtherCAT
L/A (Link/Act)
Neben jeder EtherCAT- / EtherCAT P-Buchse befindet sich eine grüne LED, die mit „L/A“ oder „Link/Act“ beschriftet ist. Die LED signalisiert den Kommunikationsstatus der jeweiligen Buchse:
LED | Bedeutung |
|---|---|
aus | keine Verbindung zum angeschlossenen EtherCAT-Gerät |
leuchtet | LINK: Verbindung zum angeschlossenen EtherCAT-Gerät |
blinkt | ACT: Kommunikation mit dem angeschlossenen EtherCAT-Gerät |
Run
Jeder EtherCAT-Slave hat eine grüne LED, die mit „Run“ beschriftet ist. Die LED signalisiert den Status des Slaves im EtherCAT-Netzwerk:
LED | Bedeutung |
|---|---|
aus | Slave ist im Status „Init“ |
blinkt gleichmäßig | Slave ist im Status „Pre-Operational“ |
blinkt vereinzelt | Slave ist im Status „Safe-Operational“ |
leuchtet | Slave ist im Status „Operational“ |