Anschlüsse
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das EtherCAT-/ EtherCAT P-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen! |
Die EtherCAT P-Anschlüsse sind 4-polige M8-Buchsen, P-kodiert.
Pinbelegung
Kontakt | Signal | Spannung | Aderfarbe 1) |
|---|---|---|---|
1 | Tx + | GNDS | gelb |
2 | Rx + | GNDP | weiß |
3 | Rx - | UP: Peripheriespannung, +24 V DC | blau |
4 | Tx - | US: Steuerspannung, +24 V DC | orange |
Gehäuse | Schirm | Schirm | Schirm |
1) Die Aderfarben gelten für EtherCAT P-Leitungen und ECP-Leitungen von Beckhoff.
Die Metallgewinde der EtherCAT P-Buchsen sind intern per hochimpedanter RC-Kombination mit dem FE-Anschluss verbunden. Siehe Kapitel Funktionserdung (FE).