EtherCAT P
| |
Spannungsversorgung aus SELV- / PELV-Netzteil Zur Versorgung des EtherCAT P Power Sourcing Device (PSD) müssen SELV- / PELV-Stromkreise (Schutzkleinspannung „Safety Extra Low Voltage“, / Sicherheitskleinspannung „Protective Extra Low Voltage“) nach IEC 61010-2-201 verwendet werden. Hinweise:
|
| |
UL-Anforderungen beachten
|
EtherCAT P überträgt zwei Versorgungsspannungen:
- Steuerspannung US
Die folgenden Teilfunktionen werden aus der Steuerspannung US versorgt: - Der Feldbus
- Die Prozessor-Logik
- typischerweise die Eingänge und die Sensorik, falls die EtherCAT P-Box Eingänge hat.
- Peripheriespannung UP
Bei EtherCAT P-Box-Modulen mit digitalen Ausgängen werden die digitalen Ausgänge typischerweise aus der Peripheriespannung UP versorgt. UP kann separat zugeführt werden. Falls UP abgeschaltet wird, bleiben die Feldbus-Funktion, die Funktion der Eingänge und die Versorgung der Sensorik erhalten.
Die genaue Zuordnung von US und UP finden Sie in der Pinbelegung der I/O-Anschlüsse.
Weiterleitung der Versorgungsspannungen
Die Versorgungsspannungen werden intern vom Anschluss „IN“ zum Anschluss „OUT“ weitergeleitet. Somit können auf einfache Weise die Versorgungsspannungen US und UP von einer EtherCAT P-Box zur nächsten EtherCAT P-Box weitergereicht werden.
Hinweis | |
Maximalen Strom beachten. Beachten Sie bei der Weiterleitung von EtherCAT P, dass jeweils der für die M8-Steckverbinder maximal zulässige Strom von 3 A nicht überschritten wird. |