Auswahl der analogen Signalart, Index 0x3800:0n
Im Auslieferungszustand sind alle analogen Eingangskanäle der EPI4374 für eine analoge Spannungsmessung (-10 V …+10 V) eingestellt. Alle analogen Ausgänge erzeugen Signale im Bereich von -10 V …+10 V.
Korrekte Signalart vor Anschluss der Sensoren einstellen Stellen Sie die korrekte Signalart ein, bevor Sie die Sensoren anschließen! | ||
Im Parameter 0x3800:0n kann diese Einstellung für jeden Kanal individuell eingestellt werden (siehe nachfolgende Abbildung). Änderungen werden nach Schreiben des Parameters sofort wirksam.