Objektbeschreibung und Parametrierung
![]() | IO-Link IODD Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der IO-Link Device Parameter. Es wird empfohlen, die entsprechend aktuellsten IO-Link IODD Device Description Dateien im Download-Bereich der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
Parameter Server (Data Storage)
Die IO-Link-Box-Module unterstützen die Data Storage Funktionalität nach Protokollrevision 1.1. Die Parameter 0x0018 (Application Specific Tag) und 0x08n0 (Settings) werden dabei vom IO-Link Master gesichert. Um diese Funktionalität nutzen zu können muss der IO-Link Master diese auch unterstützen. (z. B. mit dem Beckhoff EP6224-xxxx IO-Link Master ab Firmware 10) Änderungen dieser Parameter werden dabei vom IO-Link Master gespeichert und auch bei Austausch gegen eine baugleiche IO-Link Box wiederhergestellt. Wie Sie die Data Storage Funktionalität nutzen können, wird in dem Kapitel Einstellen der IO-Link Device Parameter erläutert.
Index 0000 Direct Parameters 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0000:01 | Reserved | - | UINT8 | RO | 0 |
0000:02 | Master Cycle Time | IO-Link spezifisch | UINT8 | RO | 0 |
0000:03 | Min Cycle Time | IO-Link spezifisch | UINT8 | RO | 0 |
0000:04 | M-Sequence Capability | IO-Link spezifisch | UINT8 | RO | 0 |
0000:05 | IO-Link Version ID | IO-Link spezifisch | UINT8 | RO | 0 |
0000:06 | Process Data Input Length | IO-Link spezifisch | UINT8 | RO | 0 |
0000:07 | Process Data Output Length | IO-Link spezifisch | UINT8 | RO | 0 |
0000:08 | Vendor ID | Hersteller ID 1 | UINT8 | RO | 0 |
0000:09 | Vendor ID | Hersteller ID 2 | UINT8 | RO | 0 |
0000:0A | Device ID | Geräte ID 1 | UINT8 | RO | 0 |
0000:0B | Device ID | Geräte ID 2 | UINT8 | RO | 0 |
0000:0C | Device ID | Geräte ID 3 | UINT8 | RO | 0 |
0000:0D | Reserved | - | UINT8 | RO | 0 |
0000:0E | Reserved | - | UINT8 | RO | 0 |
0000:0F | Reserved | - | UINT8 | RO | 0 |
0000:10 | System Command | IO-Link spezifisch |
| RO | 0 |
Index 0001 Direct Parameters 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0001:01 | Device Specific Parameter 1 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:02 | Device Specific Parameter 2 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:03 | Device Specific Parameter 3 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:04 | Device Specific Parameter 4 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:05 | Device Specific Parameter 5 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:06 | Device Specific Parameter 6 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:07 | Device Specific Parameter 7 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:08 | Device Specific Parameter 8 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:09 | Device Specific Parameter 9 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:0A | Device Specific Parameter 10 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:0B | Device Specific Parameter 11 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:0C | Device Specific Parameter 12 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:0D | Device Specific Parameter 13 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:0E | Device Specific Parameter 14 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:0F | Device Specific Parameter 15 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
0001:00 | Device Specific Parameter 16 | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
Index 0002 Standard Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0002 | Standard Command | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
Index 000C Device Access Locks
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
000C:01 | Parameter (write) Access Lock | 0: Der Schreibzugriff für die Parameter ist entsperrt. 1: Der Schreibzugriff für die Parameter ist gesperrt. | BOOL | RW | FALSE |
000C:02 | Data Storage Lock | 0: Die Data Storage-Funktion ist aktiviert. 1: Die Data-Storage-Funktion ist gesperrt. | BOOL | RW | FALSE |
000C:03 | Local Parameterization Lock | 0: Die lokale Parametrierung ist entsperrt 1: Die lokale Parametrierung ist gesperrt. | BOOL | RW | FALSE |
000C:04 | Local User Interface Lock | 0: die lokale Nutzeroberfläche ist entsperrt. 1: Die lokale Nutzeroberfläche ist gesperrt. | BOOL | RW | FALSE |
Index 0010 Vendor Name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0010 | Vendor Name | Herstellerbezeichnung | String | R | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG |
Index 0011 Vendor Text
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0011 | Vendor Text | Herstellerspezifischer Text | String | R | www.beckhoff.com |
Index 0012 Product Name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0012:00 | Product Name | Produktbezeichnung | String | R | EPI43174-0002, ERI43174 |
Index 0013 Product ID
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0013 | Product ID
| Produktbezeichnung | String | R | EPI43174-0002, ERI43174 |
Index 0014 Product Text
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0014 | Product Text | Produktbeschreibung | String | R | 2 Analog Input 2 Analog Output Module |
Index 0015 Serial Number
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0015 | Serial Number | Seriennummer | String | R | 00000000 |
Index 0016 Hardware Version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0016 | Hardware Version | Hardware Version | String | R | 00 |
Index 0017 Firmware Version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0017 | Firmware Version | Firmware Version | String | R | 00 |
Index 0018 Application Specific Tag
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0018:00 | Application Specific Tag | Applikationsspezifische Beschreibung | String | RW | ********************** ********** |
Index 0050 IO Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0050:01 | State | Gibt den Status der IO-Platine an. Bei State = 8dez:und Statuscode = 0 liegt eine fehlerfreie Funktion der IO-Platine vor Bei anderen Werten liegt ein Fehler auf der IO-Platine vor. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
0050:02 | Statuscode | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 0800 AI Settings Ch 1 (Parametrierung von Kanal 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0800:00 | AI Settings Ch1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
0800:01 | Enable User Scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0800:02 | Presentation | 0 | Signed presentation (default) | UINT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Unsigned presentation | |||||
2 | Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung) | |||||
0800:05 | Siemens Bits | 1 | Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Status-Wort Statusanzeigen eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0800:06 | Enable filter | 1 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
0800:07 | Enable Limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0800:08 | Enable Limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0800:0A | Enable User Calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0800:0B | Enable Vendor Calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
0800:0E | Swap Limit Bits | 1 | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0800:11 | User Scale Offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0800:12 | User Scale Gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
0800:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0800:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0800:15 | Filter Settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x0800:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR |
|
|
| ||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 | |||||
3 | IIR 2 | |||||
4 | IIR 3 | |||||
5 | IIR 4 | |||||
6 | IIR 5 | |||||
7 | IIR 6 | |||||
8 | IIR 7 | |||||
9 | IIR 8 | |||||
0800:17 | User Calibration Offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0800:18 | User Calibration Gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 080E ADC raw value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
080E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 080F Al Vendor Data Ch1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
080F:0 | Al Vendor data Ch1 | Maximaler Subindex |
| RO | 0x0C (12dez) |
080F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
080F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
080F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
080F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
080F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
080F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 0810 AI Settings Ch 2 (Parametrierung von Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0810:0 | AI Settings Ch2 | Maximaler Subindex |
| RO | 0x18 (24dez) | |
0810:01 | Enable User Scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0810:02 | Presentation | 0 | Signed presentation (default) | UINT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Unsigned presentation | |||||
2 | Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung) | |||||
0810:05 | Siemens Bits | 1 | Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Status-Wort Statusanzeigen eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0810:07 | Enable Limit 1 | 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0810:08 | Enable Limit 2 | 1 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0810:0A | Enable User Calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0810:0B | Enable Vendor Calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
0810:0E | Swap Limit Bits | 1 | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0810:11 | User Scale Offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0810:12 | User Scale Gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
0810:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0810:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0810:17 | User Calibration Offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0810:18 | User Calibration Gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 081E ADC raw value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
081E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 081F Al Vendor Data Ch2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
081F:0 | Al Vendor data Ch2 | Maximaler Subindex |
| RO | 0x0C (12dez) |
081F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
081F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
081F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
081F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
081F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
081F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 0820 AO Settings Ch 3 (Parametrierung von Kanal 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0820:0 | AO Settings Ch3 | Maximaler Subindex |
| RO | 0x16 (22dez) | |
0820:01 | Enable User Scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0820:02 | Presentation | 0 | Signed presentation (default) | UINT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Unsigned presentation | |||||
2 | Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung) | |||||
0820:05 | Watchdog | 0 | Default watchdog value Der Defaultwert (Index 0x8020:13) ist aktiv. | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Watchdog ramp aktiv Die Rampe (Index 0x8020:14) zum Fahren auf den Defaultwert (Index 0x8020:13) ist aktiv. | |||||
2 | Last output value aktiv Das letzte Prozessdatum wird im Fehlerfall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben. | |||||
0820:07 | Enable User Calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0820:08 | Enable Vendor Calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
0820:11 | User Scale Offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0820:12 | User Scale Gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
0820:13 | Default output | Ausgabewert im Watchdog Fall , wenn über Index 0x8020:05 aktiviert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0820:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Defaultwert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Defaultwert geht. | INT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
0820:15 | User Calibration Offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0820:16 | User Calibration Gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 082E ADC raw value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
082E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 082F AO Vendor Data Ch3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
082F:0 | AO Vendor data Ch3 | Maximaler Subindex |
| RO | 0x0C (12dez) |
082F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
082F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
082F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
082F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
082F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
082F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 0830 AO Settings Ch 4 (Parametrierung von Kanal 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0830:0 | AO Settings Ch4 | Maximaler Subindex |
| RO | 0x16 (22dez) | |
0830:01 | Enable User Scale | 1 | Die Anwender-Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0830:02 | Presentation | 0 | Signed presentation (default) | UINT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Unsigned presentation | |||||
2 | Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung) | |||||
0830:05 |
| 0 | Default watchdog value Der Defaultwert (Index 0x8030:13) ist aktiv. | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Watchdog ramp aktiv Die Rampe (Index 0x8030:14) zum Fahren auf den Defaultwert (Index 0x8030:13) ist aktiv. | |||||
2 | Last output value aktiv Das letzte Prozessdatum wird im Fehlerfall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben. | |||||
0830:07 | Enable User Calibration | 1 | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0830:08 | Enable Vendor Calibration | 1 | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
0830:11 | User Scale Offset | Offset der Anwender-Skalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0830:12 | User Scale Gain | Gain der Anwender-Skalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
0830:13 | Default output | Ausgabewert im Watchdog Fall , wenn über Index 0x8030:05 aktiviert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0830:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Defaultwert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Defaultwert geht. | INT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
0830:15 | User Calibration Offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0830:16 | User Calibration Gain | Anwenderabgleich: Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 083E ADC raw value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
083E:01 | ADC raw value | Rohwert des Analog/Digital-Konverters | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 083F Al Vendor Data Ch4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
083F:0 | Al Vendor data Ch4 | Maximaler Subindex |
| RO | 0x0C (12dez) |
082F:01 | R0 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
082F:02 | R0 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
082F:03 | R1 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
082F:04 | R1 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
082F:05 | R2 offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
082F:06 | R2 gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 0A00 Diagnose
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0A00:0 | Diagnose | Maximaler Subindex |
| RO | 0x02 (2dez) |
0A00:01 | Overtemperature | Überhitzung des IO-Link Modules | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0A00:02 | Short detected | Kurzschluss auf der IO-Link C/Q Datenleitung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0A00:03 | L+ low | Versorgungsspannung zu gering (< 18 V) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0A00:04 | 2L+ low 1) | Die Versorgungsspannung P24 ist zu niedrig (< 18 V) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0A00:05 | 2L+ stat 1) | Die Versorgungsspannung P24 ist nicht vorhanden (< 8 V) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
0A00:06 - | Reserved | - | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
1) „2L+“ war die ursprüngliche Bezeichnung für „P24“ in der IO-Link Spezifikation.
Index 3800 Al Range Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
3800:0 | Al Range Settings | Maximum subindex |
| RW | 0x0A (10dez) |
3800:01 | Input type Ch1 | Eingangssignalbereich für Kanal 1 0: -10 V...+10 V 1: 0 mA…20 mA 2: 4 mA…20 mA 3: 0 V…10 V | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
3800:02 | Input type Ch2 | Eingangssignalbereich für Kanal 2 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
3800:03 | Input type Ch3 | Eingangssignalbereich für Kanal 3 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
3800:04 | Input type Ch4 | Eingangssignalbereich für Kanal 4 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |