Prozessabbild
Channel 1 Status und Channel 1 Value
Das IO-Link Device ist an IO-Link Port2 des IO-Link Masters (EP6224-2022) angeschlossen.
- Unter Channel 1 Status finden Sie die Statusinformationen (16 Bit) des 1. Analogen Eingangskanals. Hier als Beispiel das Prozessabbild der EPI4374-0002.
- Unter Channel 1 In Value finden Sie den Analogwert (16 Bit) des 1. Analogen Eingangskanals.
- Channel 2
Die Daten des 2. analogen Eingangskanals sind genauso aufgebaut, wie die des 1. Kanals.

Underrange: Wert des analogen Eingangs ist kleiner als 0/4mA bzw. -10/0V |
Overrange: Wert des analogen Eingangs ist größer als 20mA bzw. +10V |
Limit 1 / Limit 2: bei aktiviertem Limit 1 (Objekt 80x0:07 = 1 )/ Limit 2 (Objekt 80x0:08 = 1) bedeutet 1: Wert < Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13) / Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14) 2: Wert > Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13) / Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14) 3: Wert = Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13) / Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14) |
Error: Dieses Bit wird gesetzt wenn Over- oder Underrange erkannt wurde. |
Channel 3 Out Value, Channel 4 Out Value
- Unter Channel 3 Out Value und Channel 4 Out Value finden Sie die Daten der beiden analogen Ausgangskanäle (Kanal 3 und Kanal 4)