Messbereiche
Analoge Eingänge
Der Messbereich kann im Betrieb umgeschaltet werden. Die folgende Tabelle zeigt die elektrischen Spezifikationen in Abhängigkeit vom gewählten Messbereich.
Technische Daten | Messbereich | |||
---|---|---|---|---|
-10…10 V | 0…10 V | 0…20 mA | 4…20 mA | |
Eingangsart | Differenziell | |||
Eingangswiderstand | > 200 kΩ | > 200 kΩ | 85 Ω typ.+ Diodenspannung | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Digitale Auflösung | 16 Bit | 15 Bit | 15 Bit | 15 Bit |
Messfehler | < 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert | |||
Wandlungszeit | ca. 100 µs | |||
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 5 kHz | |||
Wert des niederwertigsten Bits | ca. 305 µV | ca. 305 µV | ca. 610 µA | ca. 488 µA |
Die analogen Eingänge und Ausgänge haben ein gemeinsames analoges Massepotential. Das analoge Massepotential ist galvanisch getrennt von allen anderen Massepotentialen in der Box.