Prozessdaten
Die Prozessdaten der EPI3xxx/ERI3xxx werden im System Manager in der Baumstruktur unter dem zugehörigen Port (A) angezeigt (im untenstehenden Beispiel Port 1 für EPI3174-0002).
Für die beiden Eingangskanäle bietet die EPI3174-0002/ERI3174-0002 je 16 Bit Status Informationen und einen 16 Bit Wert zur Übertragung an (B).

Eine Detaillierte Darstellung der Struktur erhalten sie durch das Aufklappen der Baumstruktur des Channel 1 Status (s. A in folgender Abb.).
Durch Aktivierung des Buttons Show Sub Variables (s. C in folgender Abb.) werden die Bitbedeutungen in der Detailansicht (s. B in folgender Abb.) dargestellt. Die Klartextdarstellung der Bitbedeutungen des Status-Word ist insbesondere bei der Inbetriebnahme, aber auch zur Verlinkung mit dem SPS-Programm hilfreich.

Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden. Es kann sowohl der Sammelname z. B. Channel 1 Status wie auch die einzelne Bitvariable wie z. B. Overrange verlinkt werden, aber nicht beide zugleich.
Die Bitbedeutung d. h. Offsetposition kann dann auch unter Berücksichtigung der Variablengröße (D) der Speicherbelegungsanzeige (E) anhand der Punktnotation entnommen werden.
Beispiel:
163.1 bedeutet hier, dass das 1. Bit (Zählweise 0, 1) bzw. 2. Bit (Zählweise 1, 2) im Status-Word den Overrange anzeigt. Diese Information benötigt der Anwender in der SPS, wenn das Status-Wort in seine Bitbedeutungen zerlegt werden soll.
Control/Status-Wort
Status-Wort
Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SW.15 | SW.14 | SW.13 | SW.12 | SW.11 | SW.10 | SW.9 | SW.8 |
Name | TxPDO Toggle | TxPDO State | Sync error | - | - | - | - | - |
Bit | SW.7 | SW.6 | SW.5 | SW.4 | SW.3 | SW.2 | SW.1 | SW.0 |
Name | - | ERROR | Limit 2 | Limit 1 | Overrange | Underrange | ||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SW.15 | TxPDO Toggle | 1bin | Toggelt mit jedem neuen analogen Prozesswert |
SW.14 | TxPDO State | 1bin | TRUE bei internem Fehler |
SW.13 | Sync error | 1bin | TRUE (DC mode): im abgelaufenen Zyklus ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten. |
SW.6 | ERROR | 1bin | Allgemeines Fehlerbit, wird zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt |
SW.5 | Limit 2 | 1bin | Siehe Limit |
SW.4 | 1bin | ||
SW.3 | Limit 1 | 1bin | Siehe Limit |
SW.2 | 1bin | ||
SW.1 | Overrange | 1bin | Analoges Eingangssignal liegt über der oberen zul. Schwelle für diese Klemme |
SW.0 | Underrange | 1bin | Analoges Eingangssignal liegt unter der oberen zul. Schwelle für diese Klemme |
Control-Wort
Die EPI3xxx/ERI3xxx haben kein Control-Wort.