Darstellung (Presentation), Index 0x08n0:02

Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer). Index 0x08n0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.

Signed Integer-Darstellung

Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert +1) dargestellt. Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768…+32767dez

Eingangssignal

Wert

+/- 10 V

0…20 mA

4…20 mA

0…10 V

Dezimal

hexadezimal

10 V

20 mA

20 mA

10 V

32767

0x7FFF

5 V

10 mA

12 mA

5 V

16383

0x3FFF

0 V

4 mA

4 mA

0 V

0

0x0000

-5 V

-

-

-

-16383

0xC001

-10 V

-

-

-

-32767

0x8000

Übersicht weitere Darstellungen

Eingangssignal
(+/- 10 V)

Unsigned Integer - Darstellung

Absolutwert mit MSB als Vorzeichen - Darstellung

dez

hex

dez

hex

10 V

32767

0x7FFF

32767

0x7FFF

5 V

16383

0x3FFF

16383

0x3FFF

0 V

0

0x0000

0

0x0000

-5 V

16384

0x4000

[-16384]

0xC000

-10 V

32767

0x7FFF

[-32767]

0xFFFF

Darstellung (Presentation), Index 0x08n0:02 1:

Darstellungsarten

Die Darstellungsarten Unsigned Integer und Absolutwert mit MSB als Vorzeichen haben bei unipolaren Modulen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert.