Filter aktivieren

Hinweis

Messwert-Sprünge beim Aktivieren oder Deaktivieren von Filtern

Wenn Filter aktiviert oder deaktiviert werden, können kurzzeitig Messwert-Sprünge in den Prozessdaten auftreten, die nicht den physikalischen Werten entsprechen.

Sie können den Filter für jeden Eingang individuell aktivieren. In der Werkseinstellung sind alle Filter deaktivert.

Aktivieren Sie die Filter, indem Sie die Parameter „Enable Filter“ auf TRUE setzen:

Kanal

Anschluss

Enable Filter

1

X01

0x0800:06

2

X02

0x0810:06

3

X03

0x0820:06

4

X04

0x0830:06

5

X05

0x0840:06

6

X06

0x0850:06

7

X07

0x0860:06

8

X08

0x0870:06

Das Aktivieren von Filtern beeinflusst auch den Sychronisationsmodus: