Status-LEDs für die Spannungsversorgung
Das IO-Link Modul enthält 2 Diagnose LEDs für die Spannungsversorgung sowie ein Diagnose Objekt (0x0A00) zur genaueren Diagnose. Die Beschreibung der Diagnose Parameter (Index 0x0A00) ist im Abschnitt Objektbeschreibung und Parametrierung beschrieben.
(EPI2008-000x, ERI2008-000x / EPI2809-002x, ERI2809-002x / EPI2338-000x, ERI2338-000x / EPI2339-002x, ERI2339-002x)

LED-Anzeigen
LED | Anzeige | Bedeutung |
---|---|---|
24 V | aus | Spannung L+ nicht vorhanden |
grün | Spannung L+ OK | |
rot | Spannung L+ zu niedrig | |
rechte LED | grün | Spannung P24 OK, digitale Ausgänge OK |
aus | Spannung P24 zu niedrig, Überspannung an einem der digitalen Ausgänge erkannt, Kurzschluss |