Konfiguration des IO-Link Masters
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
Beim Anfügen des IO-Link Masters (siehe Kapitel Konfiguration mit TwinCAT) im TwinCAT System Manager wird ein zusätzlicher Karteireiter namens "IO-Link" angelegt (Abb. Karteireiter IO-Link). Eine Detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel Konfiguration der IO-Link Devices.
![]() | IO-Link Extension Sollte der Karteireiter „IO-Link“ nicht angezeigt werden, fehlt die entsprechende System Manager Extension. Die System Manager Extension für die EL6224-00xx wird für die TwinCAT Versionen 2.10, Build 1325 bis 1330 benötigt.
|