Diagnose-LEDs

LEDs zur Feldbus-Diagnose/Spannungsversorgung
LED | Farbe | Anzeige | Zustand | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Link/Act (X1, X2, X3) | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem EtherCAT-Strang |
an | linked | EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit EtherCAT-Teilnehmer | ||
Power | grün | aus | Keine Versorgungsspannung | |
an | 24 V Versorgungsspannung liegt an (Us bzw. Up) | |||
LED Diagnose EtherCAT State Machine
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN (grüner Pfeil) | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
orange | an | EP9521 ist im EtherCAT-Betrieb, Drehschalter wurde während Betrieb verändert | |
rot | an | EP9521 ist im Ethernet-Betrieb, Drehschalter wurde während Betrieb verändert | |
rot/grün | blinkend | unzulässige Drehschalterstellung nach dem PowerOn Abhilfe: Drehschalter auf zulässige Stellung drehen | |