Konfiguration für EtherCAT

Die EP9521-0020 erfüllt die folgenden Voraussetzungen für den Einsatz als EtherCAT-Medienkonverter:

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme die gewünschte Laufrichtung der EtherCAT-Frames über den Drehschalter S1 ein:

Drehschalter S1

Schalterposition

Laufrichtung der EtherCAT‑Frames

Konfiguration für EtherCAT 1:

0

X2 ► X1 ► X3

Konfiguration für EtherCAT 2:

Konfiguration für EtherCAT 3:

2

X1 ► X3 ► X2

Konfiguration für EtherCAT 4:

Konfiguration für EtherCAT 5:

5

X1 ► X2 ► X3

Konfiguration für EtherCAT 6:

Beispiel

In der folgenden Abbildung werden die EP9521-0020 wie folgt betrieben:

Konfiguration für EtherCAT 7:

Die Laufrichtung des EtherCAT Frames ist also wie folgt:

MASTER ► X1 (EP9521_1) ► X2(EP9521_1) ► X2(EP9521_2) ► X1(EP3314) ► X3(EP5151) ► X3(EP9521_1) ► X2(EP9521_1) ► X3(EP1018) ► MASTER

In TwinCAT wird die Netzwerkstruktur wie folgt dargestellt:

Wird die gegensätzliche Drehrichtung eingestellt, ist das Folgeverhalten vom EtherCAT-Master abhängig. Unter Umständen wird die gescannte EP9521-0020 dann an einer anderen Position in die Topologie eingebaut oder er verursacht eine INIT_VPRS-Fehlermeldung des EtherCAT-Masters.