Grundlagen der LWL-Technologie
Bei der Verwendung von LWL-Verbindungen zur Datenübertragung gibt es verschiedene Einflussfaktoren auf die Signalübertragung, die beachtet werden müssen, um eine zuverlässige Übertragung gewährleisten zu können. Im Folgenden werden wichtige Grundlagen zur LWL-Technologie beschrieben.
Dämpfung
Am Ende einer Verbindung mit Lichtwellen-Leitern kommt weniger Licht an, als am Verbindungsanfang eingespeist wurde. Dieser Lichtverlust zwischen Anfang und Ende der Übertragungsstrecke wird als Dämpfung bezeichnet. Die Dämpfung zwischen zwei Punkten wird häufig in Dezibel (dB) angegeben. Dezibel ist jedoch keine Einheit, sondern es handelt sich um ein Verhältnis, im Falle der LWL um das Verhältnis zwischen der Lichtenergie am Anfang und am Ende der Verbindung. Es ist der zehnte Teil eines Bel (B) (1 B = 10 dB). Allgemein zeigt Dezibel einen Leistungspegel LP aus dem Verhältnis einer Leistung P1 zu einer anderen Leistung P2.
- LP[dB] = 10*log10(P1/P2)
Ein positiver Leistungsfaktor ist eine Signalverstärkung, ein negativer Leistungsfaktor hingegen eine Abschwächung bzw. Dämpfung des Signals.
Die Dämpfung einer LWL-Verbindung ist maßgeblich von drei Einflussfaktoren bestimmt. Diese Einflussfaktoren sind die Dämpfung in der LWL-Faser, die Dämpfung in den Steckverbindung und die Dämpfungen, die durch Spleiße in der LWL-Verbindung entstehen. Die gesamte Dämpfung ergibt sich daher durch
- LWL-Streckenverlustdämpfung [dB] = Faserverlustdämpfung [dB] + Steckereinfügedämpfung [dB] + Spleißeinfügedämpfung [dB]
Wobei
- Faserverlustdämpfung [dB] = Faserdämpfungskoeffizient [dB/km)] x Länge [km]
- Steckereinfügedämpfung [dB] = Anzahl Steckverbinder x Steckereinfügedämpfung [dB]
- Spleißeinfügedämpfung [dB] = Anzahl Spleiße x Spleißeinfügedämpfung [dB]
Dispersion
Ein weiterer Einfluss, der bei der Signalübertragung beachtet werden muss ist die Dispersion. Die Dispersion beschreibt die Spreizung bzw. Verbreiterung eines Lichtimpulses. Durch Laufzeitunterschiede, die sich im Lichtwellenleiter durch verschiedene Einkopplungswinkel der Lichtwellen ergeben, verbreitet sich der optische Puls und ist daher am Ausgang breiter, als am Eingang. Je länger die Übertragungsstrecke ist, umso größer ist auch die Dispersion.
Abb.4: DispersionWenn höhere Datenraten durch die LWL-Verbindung übertragen werden sollen, müssen die Impulse am Eingang schneller gesendet werden. Dann kann es jedoch passieren, dass Impulse am Ausgang ineinanderlaufen und so nicht mehr voneinander unterschieden werden können. Die Dispersion begrenzt so die maximale Bandbreite der LWL-Verbindung.
Die maximale Bandbreite ist im Datenblatt eines LWL-Kabels als Bandbreiten-Längen-Verhältnis in der Einheit MHz*km angegeben. Je länger also die Übertragungsstrecke ist, desto geringer ist die verfügbare Bandbreite. Im Datenblatt einer LWL-Faser ist immer das Bandbreiten-Längen-Verhältnis bzw. -Produkt angegeben. Die Länge der Übertragungsstrecke kann dann mit der notwenigen Bandbreite ausgerechnet werden.
s [km] = Bandbreite [MHz] / Bandbreiten-Längen-Verhältnis [MHz/km]
Weitere Einflüsse auf die Signalübertragung
Neben den Haupteinflüssen (Dämpfung und Dispersion), die die Übertragungsstrecke begrenzen, muss bei der Installation und der Wartung von LWL-Übertragungsstrecken auf Sorgfalt geachtet werden.
Scharfe Knicke und Mikrobiegungen in der LWL-Faser führen zu zusätzlichen Reflexionen in der Faser, wodurch die Einflüsse der Dämpfung und der Dispersion verstärkt werden. Angegebene Biegeradien von LWL-Kabeln sind unbedingt zu beachten.
Auch schlecht installierte Verbinder haben einen großen Einfluss auf die Signalqualität. Durch mangelhafte Verbindungen hat die LWL-Faser möglicherweise einen zu großen Abstand zum Verbindungsstück, sodass die Lichtwellen nicht im richtigen Eintrittswinkel in die Faser gelangen.
Der dritte, zu beachtende, Einfluss auf die Signalübertragung ist die Verschmutzung oder Beschädigung von LWL-Faserenden. Verschmutzungen oder Beschädigungen sind, aufgrund der Größe der Faser von häufig nur 125 µm, nicht mit bloßen Auge erkennbar. Nur ein Mikroskop mit ausreichender Vergrößerung (mind. Faktor 100) ermöglicht die Prüfung der Faserenden. Um Verschmutzungen vorzubeugen sollte immer die zum Kabel mitgelieferte Kabelabdeckung auf das Faserende gesteckt werden.
Leistungs- und Dämpfungsbudget
Das Leistungsbudget gibt die minimale Leistung an, die zwischen Sender und Empfänger vorhanden ist. Das Dämpfungsbudget beschreibt die vorhandene Dämpfung zwischen Sender und Empfänger durch die bereits beschriebenen Dämpfungseinflüsse Faser, Verbindungen und Spleiße.
In LWL-Sendern und -Empfängern sind Transceiver (von engl. Transmitter (Sender) und Receiver (Empfänger)) verbaut. Dieser Transceiver ist ein kombiniertes Sende- und Empfangsgerät. Im Datenblatt des Transceivers finden sich in der Regel zwei zentrale Werte, die für die Berechnung des Leistungsbudgets benötigt werden. Diese Werte sind die minimale Ausgangsleistung (schlechtester Pegel) des Senders und die maximale Empfindlichkeit (d.h. niedrigste Empfangsleistung/Pegel) des Empfängers, bei der er noch Signale erkennt.
Beide Werte werden häufig in der Einheit Dezibel Milliwatt (dBm) angegeben. dBm beschreibt den Leistungspegel bezogen auf einen Referenzwert von 1 mW.
LP[dB] = 10*log10(P1/1 mW)0 dBm entspricht dann einem Leistungswert von 1 mW, positive dBm-Werte zeigen Leistungswerte >1 mW und negative dBm-Werte Leistungswerte <1 mW an.
Für die technische Einsatzabschätzung wird daher als Worst-Case-Annahme die Differenz zwischen der minimalen Ausgangsleistung und der maximalen Empfindlichkeit am Eingang als vorhandenes Leistungsbudget betrachtet:
Leistungsbudget = minimale Ausgangsleistung - maximale EmpfindlichkeitHinweis: In der Praxis ist das Leistungsbudget meist höher, da die typ. Sendeleistung höher ist als die minimale. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.
Die Leitungsdämpfung ergibt sich aus den oben beschriebenen Einflüssen auf die Dämpfung.
Dämpfungspegel [dB] = Faserverlustdämpfung [dB] + Steckereinfügungsdämpfung [dB] + Spleißeinfügungsdämpfung [dB].
Abb.5: Leistungs- und DämpfungsbudgetDer Dämpfungspegel darf das Leistungsbudget nicht überschreiten da sonst kein gesicherter Empfang mehr möglich ist. Empfohlen wird sogar eine Reserve von >3 dB (siehe Grafik), damit auch trotz Alterungseffekten ein Langzeitbetrieb über Jahre möglich ist: im Sender befindliche Quellen können altern und an Leistung verlieren, Steckverbinder oder Spleiße können sich verschlechtern oder Steckverbinder können schmutzig werden, wenn sie zum Umleiten oder Testen geöffnet werden. Wenn später Kabel versehentlich durchtrennt werden, ist eine Reserve nützlich, um Spleiße zur Wiederverbindung unterzubringen.
Beispielrechnung von Leistungs- und Dämpfungsbudget
In einer Beispielrechnung soll hier einmal das Leistungs- und Dämpfungsbudget für eine Übertragungsstrecke von 2,1 km zwischen einem EK1501 und einem EK1521 mit einer Multimode-Faser der Stärke 50/125 µm berechnet werden. Die beiden betrachteten LWL-Koppler haben denselben Transceiver.
Zuerst muss das Leistungsbudget berechnet werden, welches zwischen den beiden Kopplern vorhanden ist:
Leistungsbudget | |
|---|---|
Kenngröße | Wert |
Minimale Ausgangsleistung [50/125 µm] | -23,5 dBm |
Maximale Empfindlichkeit | -31 dBm |
Leistungsbudget | 7,5 dBm |
Im nächsten Schritt muss das Dämpfungsbudget, also die Dämpfung über die gesamte Übertragungsstrecke berechnet werden. Für dieses Beispiel wird eine Mulitmode-Faser der Stärke 50/125 µm von Beckhoff eingesetzt (ZK1091-1001-xxxx). Im Datenblatt des LWL‑Kabels ist bei einer Wellenlänge von 1310 nm eine maximale Dämpfung von 0,8 dB/km angegeben. Das Kabel wird an beiden Seiten über einen SC-Stecker verbunden. Der typische Dämpfungswert von SC-Steckern ist 0,25 dB, sollte jedoch trotzdem anwendungsspezifisch geprüft werden. Über die gesamte Strecke wurde 3 Mal gespleißt. Pro Spleißverbindung kann eine typische Dämpfung von 0,3 dB angenommen werden, jedoch ist die Dämpfung eines Spleißes abhängig von seiner Güte. Aus diesen Werten muss im Folgenden das Dämpfungsbudget berechnet werden.
Dämpfungsbudget | ||
|---|---|---|
Kenngröße | Anzahl | Wert |
Faserverlustdämpfung (0,8 dB/km) | 2,1 km | 1,68 dB |
Steckereinfügedämpfung (0,25 dB) | 2 | 0,5 dB |
Spleißeinfügedämpfung (0,3 dB) | 3 | 0,9 dB |
Dämpfungsbudget |
| 3,08 dB |
Wenn man nun das Dämpfungsbudget vom Leistungsbudget abzieht, ergibt sich ein Leistungsbuffer von 4,42 dB. Dieses ist größer als 3 dB und ist daher für die meisten Anwendungen als Buffer ausreichen, sodass auch ein zusätzlicher Spleiß oder eine geringe Verschmutzung der Faser nicht zum Ausfall der Datenübertragung führen würde.
Sollten im Datenblatt von Transceivern, Kabeln oder Steckern mehrere Werte für eine Kenngröße angegeben werden, sollte immer der schlechteste Wert angenommen und mit diesem Wert gerechnet werden.
Bei der betrachteten Übertragungsstrecke muss neben der Dämpfung auch immer das im Datenblatt der Faser angegebene Bandbreiten-Längen-Verhältnis betrachtet werden und, wie oben gezeigt, ausgerechnet werden, ob die Umsetzung der Länge der Übertragungsstrecke mit der gewünschten Bandbreite und der Faser möglich ist.
Übersteuerung
Ein optischer Receiver kann nicht nur zu wenig Lichtleistung erhalten (und somit Datenfehler bzw. Bitfehler verursachen), sondern auch zu viel, wodurch es zu einem Übersteuern mit den gleichen unmittelbaren Folgen und ggf. sogar zu einer langfristigen Beschädigung kommt. Neben der Sensitivität des Receivers bei geringer Sendeleistung muss also auch die Einhaltung der maximal zulässigen optischen Eingangsleistung geprüft werden. Eine Übersteuerung kann insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei kurzen Verbindungen und SFP-Modulen auftreten.
Die minimale und maximale Sende- und Empfangsleistung eines optischen Transceivers sind üblicherweise in den technischen Daten angegeben.
Wenn die Sendeleistung der Gegenstelle die maximal zulässige Empfangsleistung des Receivers übersteigt, sollte ein optisches Dämpfungsglied (Attenuator) eingesetzt werden, um die Sendeleistung zu dämpfen und eine Übersteuerung des Receivers zu verhindern. Zu bedenken ist jedoch, dass optische Komponenten und Strecken mit der Zeit altern, weshalb die Dämpfung nicht zu hoch gewählt werden sollte.
Betrachtet wird nun beispielhaft die Verbindung zwischen einem EK1521 und einem Multimode-SFP, betrieben im CU1521-0020:
Abb.6: Leistungsverlauf über die Kopplung EK1521 vs. CU1521-0020- Linke Skala: Die maximal dauerhaft zulässige optische Eingangsleistung des EK1521 (grün: Receiver, Rx) liegt bei -14 dBm*) und die maximale Sendeleistung des SFP (blau: Transmitter, Tx) bei -8 dBm; sie ist damit deutlich größer. Es kann bei direkter/kurzer Verbindung zu Beschädigung kommen.
- Das Signal muss auf der Strecke zwischen Transmitter und Receiver daher um noch mindestens 6 dB gedämpft werden, damit der Receiver nicht übersteuert. Es empfiehlt sich zudem eine Reserve von etwa 2 dB einzuplanen.
- Angenommen wird eine LWL-Leitungslänge von 2 km bei 1,25 dB/km, was eine Dämpfung von 2,5 dB*) bewirkt. Bei zwei Steckverbindern mit je 0,25 dB*) kommen 0,5 dB Dämpfung hinzu. Das Dämpfungsbudget der Übertragungsstrecke beträgt somit 3 dB.
- Bei einem Dämpfungsbudget von 3 dB und einer Reserve von 2 dB wird daher ein Attenuator mit 5 dB in die Transmitter-Receiver-Strecke eingesetzt.
Berechnung: DämpfungAttenuator = Dämpfungnotwenig + DämpfungReserve – Dämpfungsbudget = 6 dB + 2 dB – 3 dB = 5 dB- Rechte Skala: Das Leistungsverhältnis zwischen empfangbarer und tatsächlich angekommener optischer Leistung unter Berücksichtigung von Übertragungsstrecke und 5-dB-Dämpfungsglied ergibt sich wie dargestellt: die gedämpfte eintreffende Sendeleistung (blau) befindet sich nun innerhalb des zulässigen Leistungsbereichs des Receivers und ist somit in Ordnung.
In manchen Geräten kann die tatsächliche Sende- und Empfangsleistung mithilfe der SFP-Diagnosedaten (DDM) eingesehen werden.
Abb.7: Echtzeit-Darstellung der Tx/Rx-Leistung im CU1521-0020Hinweis: Wird die Leitung vom Tx-Port zum Rx-Port des SFP gebrückt (Loopback), kann die ausgesendete Tx-Leistung mit der tatsächlich angekommenen Rx-Leistung verglichen werden.
*) Hinweis: Die genannten Werte sind Beispielwerte. Maßgeblich sind die spezifischen Angaben in der Gerätedokumentation.
Messtechnische Evaluierung einer LWL-Übertragungsstrecke
Eine LWL-Übertragungsstrecke kann mit Kennwerten aus Datenblättern beschrieben und evaluiert werden. Um jedoch ein reales Ergebnis zur Dämpfung über die gesamte Strecke zu haben, muss die Strecke mit einem optischen Leistungsmesser (engl. Optical Power Meter, OPM) vermessen werden. Mit einem OPM kann die Leistung am Ende der Übertragungsstrecke gemessen werden.
Bei der Messung mit einem OPM ist unbedingt zu beachten, dass lediglich der benötigte Adapter (FC, SC, …) an das OPM geschraubt ist. Werden mehrere Adapter übereinander an das OPM geschraubt ist die Entfernung zwischen dem Stecker und dem Detektor im OPM zu groß, sodass geringere Leistungswerte angezeigt werden (größere Dämpfung als real vorhanden).

OPM ohne Adapter | OPM mit aufgeschraubtem FC Adapter |

OPM mit aufgeschraubtem SC Adapter | OPM mit aufgeschraubtem FC u. SC Adapter - FALSCH |