Profinet
Protokoll | |
---|---|
Profinet IO-Device | Ja |
ADS Interface | Ja |
Dienste | |
---|---|
IRT | Nein |
TCP/IP ADS | Ja |
Shared Device | Ja |
Prioritized start-up | Nein |
MRP | Ja |
SNMP | Ja |
LLDP | Ja |
ARP | Ja |
LLDP | Ja |
DHCP | Ja |
Protokoll | |
---|---|
Profinet IO-Device | Ja |
ADS Interface | Ja |
Dienste | |
---|---|
IRT | Nein |
TCP/IP ADS | Ja |
Shared Device | Ja |
Prioritized start-up | Nein |
MRP | Ja |
SNMP | Ja |
LLDP | Ja |
ARP | Ja |
LLDP | Ja |
DHCP | Ja |