Steckverbinder
Hinweis | |
Verwechselungs-Gefahr: Versorgungsspannungen und EtherCAT Defekt durch Fehlstecken möglich.
|
Der EtherCAT-Ausgang ist als grüne M8-Buchse ausgeführt.
Kontaktbelegung
Belegung
Es gibt verschiedene Standards für die Belegung und Farben bei Steckverbindern und Leitung für EtherCAT.
EtherCAT | Steckverbinder | Leitung | Norm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Signal | M8 | M12 | RJ451 | ZB9010, ZB9020, ZB9030, ZB9032, | ZB9031 und alte Versionen von ZB9030, ZB9032, ZK1090-3xxx-xxxx | TIA-568B |
Tx + | Pin 1 | Pin 1 | Pin 1 | gelb2 | orange/weiß3 | weiß/orange |
Tx - | Pin 4 | Pin 3 | Pin 2 | orange2 | orange3 | orange |
Rx + | Pin 2 | Pin 2 | Pin 3 | weiß2 | blau/weiß3 | weiß/grün |
Rx - | Pin 3 | Pin 4 | Pin 6 | blau2 | blau3 | grün |
Shield | Gehäuse | Schirmblech | Schirm | Schirm | Schirm | |
1) farbliche Markierungen nach EN 61918 im vierpoligen RJ45-Steckverbinder ZS1090-0003
2) Aderfarben nach EN 61918
3) Aderfarben
![]() | Anpassung der Farbkodierung für die Leitungen ZB9030, ZB9032 und ZK1090-3xxxx-xxxx (mit M8-Steckverbindern) Zur Vereinheitlichung wurden die gängigen Leitungen ZB9030, ZB9032 und ZK1090-3xxx-xxxx, also die mit M8-Steckverbindern vorkonfektionierten Leitungen auf die Farben der EN61918 umgestellt (gelb, orange, weiß, blau). Es sind also verschiedene Farbkodierungen im Umlauf. Die elektrischen Eigenschaften sind aber absolut identisch! |