Überlastabschaltung konfigurieren

Sie können die Überlastabschaltung für jede Ausgangsspannung individuell konfigurieren.

Die Konfiguration der Überlastabschaltung ähnelt der Auswahl einer Schmelzsicherung: Sie wählen den Nennstrom und die Auslösecharakteristik.

Der Nennstrom kann zwischen 1000 und 4000 mA eingestellt werden.

Anschluss

Nennstrom in mA

Auslösecharakteristik

1

8000:12 „Nominal Current Us“

8000:13 „Nominal Current Up“

8000:11 „Characteristic“

2

8010:12 „Nominal Current Us“

8010:13 „Nominal Current Up“

8010:11 „Characteristic“

3

8020:12 „Nominal Current Us“

8020:13 „Nominal Current Up“

8020:11 „Characteristic“

4

8030:12 „Nominal Current Us“

8030:13 „Nominal Current Up“

8030:11 „Characteristic“

Bei Überschreiten des Nennstroms wird das Status-Bit „Warning“ gesetzt.

Beispiele für maximale Abschaltzeiten

Die folgende Tabelle zeigt die maximale Abschaltzeit der Überlastabschaltung bei verschiedenen Strömen und Auslösecharakteristiken.

Überlastabschaltung konfigurieren 1:

Kürzere Abschaltzeit bei Strombegrenzung

Die gezeigten Abschaltzeiten gelten nur für Ausgangsströme unterhalb der Strombegrenzung.

Falls die Strombegrenzung aktiv ist, wird der Ausgang ggf. früher abgeschaltet als die konfigurierte Abschaltzeit.

EP92x4-0023 ab Firmware 20 und EP92x4-0024:

% des Nennstroms

Very fast acting

Fast acting

Slow acting

Time delay

105 %

3600 s

3600 s

3600 s

3600 s

135 %

420 s

3600 s

3600 s

3600 s

200 %

0,5 s

20 s

20 s

100 s

300 %

0,02 s

0,1 s

1 s

3 s

EP92x4-0023 mit Firmware unterhalb von 20:

Nennstrom

Very fast acting

Fast acting

Slow acting

Time delay

100 %

1 h

-

-

-

110 %

1 h

4 h

-

-

120 %

7 min

4 h

-

-

150 %

30 s

30 min

1 h

4 h

210 %

500 ms

20 s

20 s

100 s

275 %

500 ms

1 s

20 s

10 s

300 %

20 ms

100 ms

1 s

3 s