Anzugsdrehmomente für Steckverbinder

Schrauben Sie Steckverbinder mit einem Drehmomentschlüssel fest. (z.B. ZB8801 von Beckhoff)

Steckverbinder-Durchmesser

Anzugsdrehmoment

M8

0,4 Nm

M12

0,6 Nm

7/8“

1,5 Nm