Betrieb mit oder ohne EtherCAT-Master

In der Werkseinstellung wird die Box mit einem eingestellten Nennstrom von 4.0 A und allen acht Kanälen eingeschaltet ausgeliefert.

Hinweis

Kanäle schalten bei Inbetriebnahme automatisch ein

In der Grundeinstellung beträgt der Nennstrom pro Kanal 4 A. Kurz nachdem die Box mit Spannung versorgt wird, werden alle acht Kanäle mit einer Verzögerung von jeweils 100 ms eingeschaltet.

Dies ist voreingestellt durch das CoE Objekt 0xF707:01 „Enable Control Via Fieldbus“:

Betrieb mit oder ohne EtherCAT-Master 1:

Wird die Box an einem EtherCAT-Master betrieben, kann die Grundeinstellung bzw. der Hochlauf angepasst werden.

Dies geschieht über die Prozessdaten, die Variable „DPO Outputs Device“ -> „Enable Control Via Fieldbus“.

Beim nächsten Power ON der Box werden dann die Lastkreise abhängig von den Einstellungen in den CoE Objekten eingeschaltet.

Betrieb mit oder ohne EtherCAT-Master 2:

Bei EtherCAT-Benutzung zuerst alle Parameter anpassen

Wird die Box erstmalig mit einer EtherCAT-Verbindung betrieben, müssen alle Parameter angepasst werden.

Hinweis

Ausgänge wechseln ohne EtherCAT-Verbindung in Default-Status

Nachdem die Box mit einem EtherCAT-Master parametriert wurde, darf die EtherCAT-Verbindung getrennt werden. Jedoch wechseln in diesem Fall die Spannungs- und Stromwerte aller Ausgänge in den Default-Status. Wird die Verbindung zu dem EtherCAT-Master wiederhergestellt sind die zuvor eingestellten Werte wieder vorhanden.

Beispiel zur Parametrierung der Ausgänge bei Einsatz von EtherCAT

Über den Karteireiter „CoE – Online“ können unterschiedliche Einstellungen des Box-Moduls vorgenommen werden. Als Beispiel kann der „Nominal Current Us“ (Index: 8000:12) eingestellt werden, indem sich mit einem Doppelklick auf diesen Parameter der „Set Value Dialog“ öffnet (siehe nachfolgende Abbildung).

Betrieb mit oder ohne EtherCAT-Master 3:
Abb.8: Einstellen der DPO Settings Ch. 1 mit EtherCAT-Verbindung

Ist die EtherCAT-Verbindung getrennt, sollte die Option „Show Offline Data“ aktiviert sein. So werden die Default-Werte der jeweiligen Parameter angezeigt.