Anschluss
Hinweis | |
Angepasste Leitungsquerschnitte verwenden Stellen Sie sicher, dass der Leitungsquerschnitt der verwendeten Kabel für die Lastkreis-Eingänge und -Ausgänge an den jeweils verwendeten Nennstrom angepasst sind. |
Die Einspeisung und Weiterleitung der Versorgungsspannungen erfolgt über zwei Anschlüsse in der Mitte der Module:
- „Power IN“, links: Einspeisung der Versorgungsspannungen
- „Power OUT“, rechts: Weiterleitung der Versorgungsspannungen
Zwei LEDs neben dem Gerätebezeichnungs-Schild zeigen den Status der Versorgungsspannungen an.
Pinbelegung EP92x4-0023
Eingang X1 7/8"-Stecker | Weiterleitung X2 7/8"-Buchse | Pin | Funktion |
|---|---|---|---|
1 | GNDP | ||
2 | GNDS | ||
3 | ⏚ | ||
4 | +24 VDC US | ||
5 | +24 VDC UP |
Die Kontakte der 7/8"-Steckverbinder tragen einen maximalen Strom von 16 A bei 40°C.
Pinbelegung EP92x4-0024
Eingang X1 M12-Stecker, L-kodiert | Weiterleitung X2 M12-Buchse, L-kodiert | Pin | Funktion |
|---|---|---|---|
1 | +24 VDC US | ||
2 | GNDP | ||
3 | GNDS | ||
4 | +24 VDC UP | ||
5 | ⏚ |
Für passende Anschlussleitungen siehe Kapitel Zubehör.