Status-LEDs und Status-Bits
Jeder Versorgungsspannungs-Ausgang hat eine Status-LED, die den Status des Ausgangs anzeigt.
Die LED gilt für beide Spannungen / Ströme (US und UP; logische ODER-Verknüpfung).
Die Status-Bits befinden sich in den Prozessdaten. Sie melden Stati, Warnungen und Fehler für das gesamte Gerät.

Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung verschiedener Kombinationen von Meldungen durch Status-LEDs und Status-Bits.
LED | Status | Warning | Error | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Aus | 0 | 0 | 0 | Der Ausgang ist bereit |
Grün | 1 | 0 | 0 | Der Ausgang schaltet gerade ein |
Grün | 1 | 0 | 0 | Der Ausgang ist eingeschaltet. Normaler Betriebszustand. |
Grün blinkend | 1 | 1 | 0 | Der Ausgang ist noch in Betrieb, wird aber unter gleichbleibenden Bedingungen abschalten (Warning Ux). |
Rot blinkend | 0 | 1 | 1 | Der Ausgang wurde abgeschaltet (Error Ux). Ein Wiedereinschalten ist noch nicht möglich (20 Sekunden Wartezeit) |
Rot | 0 | 0 | 1 | Der Ausgang ist deaktiviert und kann durch einen Reset wieder in den Normalzustand versetzt werden. |
Initialisierung
Beim Einschalten der Spannungsversorgung werden als LED-Test zunächst alle grünen und dann alle roten LEDs kurz eingeschaltet.