EtherCAT-Ports X40 … X43
Hinweis | |
Verwechselungs-Gefahr: Versorgungsspannungen und EtherCAT Defekt durch Fehlstecken möglich.
|
Die EtherCAT-Ports X40 bis X43 sind als M8-Buchsen ausgeführt.
EtherCAT | M8-Buchse | Aderfarben | ||
---|---|---|---|---|
Signal | Kontakt | ZB9010, ZB9020, ZB9030, ZB9032, | ZB9031 und alte Versionen von ZB9030, ZB9032, ZK1090-3xxx-xxxx | TIA-568B |
Tx + | 1 | gelb1) | orange/weiß | weiß/orange |
Tx - | 4 | orange1) | orange | orange |
Rx + | 2 | weiß1) | blau/weiß | weiß/grün |
Rx - | 3 | blau1) | blau | grün |
Shield | Gehäuse | Schirm | Schirm | Schirm |
1) Aderfarben nach EN 61918
![]() | Anpassung der Aderfarben für die Leitungen ZB9030, ZB9032 und ZK1090-3xxxx-xxxx Zur Vereinheitlichung wurden die Aderfarben der Leitungen ZB9030, ZB9032 und ZK1090-3xxx-xxxx auf die Aderfarben der EN61918 umgestellt: gelb, orange, weiß, blau. Es sind also verschiedene Farbkodierungen im Umlauf. Die elektrischen Eigenschaften der Leitungen sind bei der Umstellung der Aderfarben erhalten geblieben. |