Anschluss

Anschluss 1:Abb.7: M8-Buchse, p-kodiert

Kontakt

Signal

Spannung

Aderfarbe 1)

1

Tx +

GNDS

gelb

2

Rx +

GNDP

weiß

3

Rx -

UP: Peripheriespannung, +24 VDC

blau

4

Tx -

US: Steuerspannung, +24 VDC

orange

Gehäuse

Schirm

Schirm

Schirm

1) Die Aderfarben gelten für EtherCAT P-Leitungen und ECP-Leitungen von Beckhoff.