Summenstrom-Berechnung

Beispiel-Szenario 1

Aus jedem Ausgang fließen:

  • IS = 1 A
  • IP = 2 A

Die Summenströme betragen also:

  • IS,sum = 8 x 1 A = 8 A
  • IP,sum = 8 x 2 A = 16 A

Der Summenstrom IP,sum ist mit 16 A vollständig ausgereizt. Es darf an keinem Ausgang zusätzlicher Strom aus UP entnommen werden.

Beispiel-Szenario 2

Aus einem Ausgang fließt: IS = 16 A.

Der Summenstrom IS,sum ist mit 16 A vollständig ausgereizt. Es darf an keinem Ausgang zusätzlicher Strom aus US entnommen werden.