Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Eingang X60 | |
---|---|
Anschluss | 7/8“ - Stecker, 5-polig |
Nennspannung US | max. 48 VDC |
Summenstrom IS,sum | max. 16 A bei 40 °C |
Nennspannung UP | max. 48 VDC |
Summenstrom IP,sum | max. 16 A bei 40 °C |
Ausgänge X01…X08 | |
---|---|
Anzahl | 8 |
Anschlüsse | M12-Buchsen, 5-polig, L-kodiert |
Ausgangsstrom IS,out pro Ausgang | max. 16 A 1) |
Ausgangsstrom IP,out pro Ausgang | max. 16 A 1) |
Gehäusedaten | |
---|---|
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 440 g |
Material | PA6 (Polyamid) |
Einbaulage | beliebig |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen | |
---|---|
Zulassungen | CE, UL in Vorbereitung |
1) Maximalen Summenstrom des Eingangs beachten: IS,sum, IP,sum