Settings | Digital-Ausgang (0x8080, 0x8090)
Für alle Module mit Digital-Ausgang:
Module (ModuleIdent) | Module Group | Gültige Werte für n |
|---|---|---|
DO (0x402199) | DO_2x (0x402199, 0x402199) | n = 8 für DO 1, |
PWM_OUT_DO (0x282199, 0x402199) | n = 9 für DO 1 |
Index 80n0 SlotGroup 3 (Slot 8, 9) DOS Settings %C
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | SlotGroup 3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
80n0:11 | Safe state behavior | Zustand des Ausgangs bei Busstörung 0: „Switch off“: (default) 1: „Switch on“: 16dez: „Keep last state“: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |