Settings | PWM-Ausgang (0x8080, 0x8080)
Für alle PWM-Module:
Module (ModuleIdent) | Gültige Werte für n |
|---|---|
PWM_2xOUT (0x202199, 0x202199) | n = 8 für PWM 1, n = 9 für PWM 2 |
PWM_OUT_DO (0x282199, 0x402199) | n = 8 für PWM 1 |
Index 80n0 SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Settings %C
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | SlotGroup 3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (12dez) |
80n0:1 | Enable user scale | Aktivierung der Skalierung (Index 0x8000:11 und 0x8000:12) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Watchdog | 0: „Default Watchdog value“ 1: „Watchdog ramp“ aktiv: 2: „Last value“ aktiv: | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:09* | Channel synchronisation | 0: „No“ 1: „Ch2 = Ch1“ 2: „Ch2 = Ch1 inverted“ | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Tristate | 0: Ausgang aktiv geschaltet 1: Der Ausgang ist im Tristate-Betrieb hochohmig geschaltet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Default output | Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default-Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Default-Wert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Default-Wert geht. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
*) nur für ModuleIdent 0x202199 („PWM_2xOUT“) | |||||