CoE-Parameter

CoE-Parameter 1:

EtherCAT ESI Device Description (XML)

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT ESI Device Description (XML) .Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff-Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

CoE-Parameter 2:

Parametrierung über das CoE-Verzeichnis

Sie können die Box über den Reiter „CoE-Online“ bzw. über den Reiter „Process Data“ (Zuordnung der PDOs) parametrieren. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE‑Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:

Einführung

In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:

CoE-Parameter 3:

CoE wird abhängig von der Module/Slot-Zuordnung generiert

Bezeichnungen und Inhalte des CoE-Verzeichnisses werden in Abhängigkeit der Module/Slot Zuordnungen generiert.

  • In der folgenden Beschreibung der CoE-Objekte haben daher einige Objekte, je nach Konfiguration der Modules, bei gleichem Index unterschiedliche Bezeichnung und Inhalte.
    Beispiel SlotGroup 1:
    Module: 4xDI => 0x8000:0 „DIP Settings 1“
    Module: CNT_2xDI => 0x8000:0 „ENC Settings 1”
  • Beachten die Angaben zur Verwendung der Objekte in den einzelnen ModuleGroups mit den zugehörigen Indizes am Beginn jeder Objektbeschreibung (z. B. Index 0x80n0 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings %C).
  • Die Beschreibungen der Prozessdaten und Settings-Objekte erfolgt im Folgenden je SlotGroup.
  • Für jede SlotGroup finden Sie einleitend eine tabellarische Übersicht, über die Prozessdaten (0x60n0, 0x70n0) und Settings-Objekte (0x80n0) der jeweiligen ModuleGroups mit den zugehörigen Index-Bezeichnungen (Platzhalter „n“ für verschiedene Konfigurationen bzw. Anzahl der Kanäle).
    Beispiel s. SlotGroup 1 | Übersicht Prozessdaten und Settings